Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TREDUX-1.5/0.5-BK |
TREDUX-3/1-BK |
TREDUX-6/2-BK |
TREDUX-12/4-BK |
TREDUX-24/8-BK |
TREDUX-38.1/19.1-BK |
TREDUX-50.8/25.4-BK |
TREDUX-76.2/38.1-BK |
TREDUX-101.6/50.8-BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Paketanzahl (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 0.45 | 20 | |
40.07 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 0.55 | 20 | |
37.87 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 0.65 | 15 | |
38.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.8 | 10 | |
46.29 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 1 | 5 | |
95.27 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 1.02 | 6 | |
81.78 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 1.02 | 6 | |
169.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 76.2 | 1.27 | 3 | |
73.26 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 101.6 | 1.4 | 2 |
Loading...
Shrinkage Rate | 3:1 auf 2:1 | Material | Vernetztes Polyolefin | Color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Verfügbar | Adhesive | N/A | Tube Length(mm) | 1000 |
Representative Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -55 | Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 135 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Paketanzahl(Stk.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften