Schrumpfschlauch Serie HIS-3

Schrumpfschlauch Serie HIS-3
  • Mengenrabatt
The shrinkage ratio is high at 3:1, contributing to a reduction in the number of parts. · Includes a compact box that dust does not easily infiltrate and that is convenient for storage.

[Features]
The shrinkage ratio is high at 3:1, contributing to a reduction in the number of parts.
For example, to cover a range of 1 mm - 20 mm 10 sizes must be available for 2:1 Heat-shrinkable tubing, but with HIS-3 only 5 sizes are needed.
· Includes a compact box that dust does not easily infiltrate and that is convenient for storage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIS-3-1.5/0.5-BK
HIS-3-3/1-BK
HIS-3-6/2-BK
HIS-3-9/3-BK
HIS-3-12/4-BK
HIS-3-18/6-BK
HIS-3-24/8-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Tube Length
(mm)

23.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.50.4510000

28.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.5510000

18.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060.655000

25.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1090.755000

21.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10120.85000

25.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180.94000

33.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10241.23000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shrinkage Rate 3:1 Material Vernetztes Polyolefin Color Schwarz
Flame Retardant Verfügbar Adhesive N/A Representative Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -55 Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 135

Technischer Support