Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TREDUX-HA47-13/4 |
TREDUX-HA47-45/12 |
TREDUX-HA47-68/22 |
TREDUX-HA47-85/25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Paketanzahl (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.48 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 2.4 | 6 | |
121.13 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 45 | 4.1 | 4 | |
205.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 4.1 | - | ||
107.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 85 | 4.3 | - |
Loading...
Shrinkage Rate | 4:1 auf 3:1 | Material | Vernetztes Polyolefin | Color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | N/A | Adhesive | Verfügbar | Tube Length(mm) | 1000 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -55 | Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Paketanzahl(Stk.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften