Serie D3000

Serie D3000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The D-3000 series, compatible with a wide range of dynamic main series sizes.

[Features]
· Terminal construction resistant to tampering: developed by the automobile industry, a recess tab box construction concept (3-point contact) is used that is difficult to pry apart. These tough contacts offer high reliability and stability in a real work environment.
· Three types of plating: Select the type of plating best suited for the job and optimize cost performance. Tin plating is suitable for normal use with a low insertion/extraction frequency; 0.38 μm gold plating for frequent insertion and extractions; and 0.76 μm gold plating is suited for use in an even harsher environment.
· Two types of connection point pressure: Two contact point pressures are available in order to propose a contact environment optimal for the specific type of use. Standard connection point pressure products are for insertion/extraction durability and multiple pin use, and high connection point pressure products are for uses involving strong vibration. These two types can be used separately.
· High current: Maximum 15 A of regular current (with a temperature elevation of less than 30°C) can be used regardless of size.
· Newly developed copper alloy material realized with a reliable 3-point contact construction.
· Lock filling: A clear locking sound and vibration are produced when mating, allowing workers to be sure mating has been successfully completed even in environments with low visibility.
· Keying: A slit in the housing is provided so that improper unions can be prevented by distinguishing X keys from Y keys. If a keying plug is used, further key patterns may be created.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-177648-3
1-177648-5
1-177648-7
1-178127-6
1-178128-2
1-178128-3
1-178128-4
1-178128-5
1-178128-6
1-178129-6
1-178136-2
1-178136-3
1-178136-5
1-178138-2
1-178138-3
1-178138-5
1-178139-2
1-178140-2
1-178140-5
1-178141-2
1-178288-3
1-178288-4
1-178288-5
1-178288-6
1-178288-7
1-178288-8
1-178293-2
1-178293-3
1-178293-5
1-178294-2
1-178294-3
1-178295-2
1-178295-5
1-178296-2
1-178297-2
1-178298-2
1-178313-2
1-178313-3
1-178313-5
1-178314-2
1-178314-3
1-178314-5
1-178315-2
1-178315-3
1-178315-5
1-178316-2
1-178316-5
1-178317-2
1-178317-3
1-178317-5
1-178318-2
1-178318-5
1-178802-3
1-178802-5
1-178802-7
1-178802-8
1-179276-2
1-179276-3
1-179277-2
1-179277-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anzahl der Pole Anwendung Nennspannung
(V)
Anschlussrichtung Eigenschaften Ausführung Spezifikationen Rastermaß
(mm)
Taste Beschichtung Serie Anzahl mit Packungen
(Stück)
Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit
(Mal)
Oberflächenbehandlung

0.76 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

0.97 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker5Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.16 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker8Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.12 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse6Kabelanschluss250Gerade2-Zeilen-/StandardmodultypGehäuse2 Leiter, 6-polig3.81XXNAD-3100M--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

0.57 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse2Kabelanschluss600Gerade1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungGehäuseNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

0.69 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse3Kabelanschluss600Gerade1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungGehäuseNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

0.75 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Kabelanschluss600Gerade1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungGehäuseNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.03 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse5Kabelanschluss600Gerade1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungGehäuseNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.13 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse6Kabelanschluss600Gerade1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungGehäuseNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.09 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse6Kabelanschluss600Gerade2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-ModulausführungGehäuseNA5.08XXNAD-3200M--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.64 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB600Gerade1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XGold 0,38 μmD-3200S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.17 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB600Gerade1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XGold 0,76 μmD-3200S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.31 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB600Gerade1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XZinnD-3200S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

1.43 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB600Winkel1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XGold 0,38 μmD-3200S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.13 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB600Winkel1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XGold 0,76 μmD-3200S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.61 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB600Winkel1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XZinnD-3200S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

2.74 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB600Winkel2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung/EinschubausführungStiftleisteNA5.08XXGold 0,38 μmD-3200M-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.67 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB600Gerade2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung/EinschubausführungStiftleisteNA5.08XXGold 0,38 μmD-3200M-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.97 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB600Gerade2-Zeilen-Ausführung/Hochspannungs-Modulausführung/EinschubausführungStiftleisteNA5.08XXZinnD-3200M-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

2.79 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB250Gerade2-Zeilen-/StandardmodultypStiftleisteNA3.81XXGold 0,38 μmD-3100M-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

0.38 €

11 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse3Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.06 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

0.79 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse5Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.06 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse6Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

0.94 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse8Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.03 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse10Kabelanschluss250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.50 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.38 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,76 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.60 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XZinnD-3100S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

1.95 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

3.19 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,76 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.47 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker5Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.02 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker5Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XZinnD-3100S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

3.04 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

3.42 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker8Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

4.71 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker10Für PCB250Winkel1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.66 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.70 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,76 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.52 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XZinnD-3100S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

1.71 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.69 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,76 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.50 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XZinnD-3100S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

2.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker5Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.14 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker5Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,76 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.89 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker5Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XZinnD-3100S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

2.35 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.91 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XZinnD-3100S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

3.39 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker8Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

9.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker8Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,76 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.28 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker8Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XZinnD-3100S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

3.27 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker10Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XGold 0,38 μmD-3100S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.46 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker10Für PCB250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungStiftleisteNA3.81XZinnD-3100S-100Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat verzinnt

0.88 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Plattenmontage250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.20 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker5Plattenmontage250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.17 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker8Plattenmontage250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

0.93 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker10Plattenmontage250Gerade1-Zeilen-/StandardausführungGehäuseNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, glasverstärktes Thermoplast-PBT, PPS (SMT-Ausführung) und Flüssigkristall-Polymer (Motor-Steckverbinder), schwarz

1.19 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker2Für PCB600Winkel1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XGold 0,38 μmD-3200S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.80 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker2Für PCB600Winkel1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XGold 0,76 μmD-3200S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

2.23 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB600Winkel1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XGold 0,38 μmD-3200S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

3.09 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB600Winkel1-Zeilen-Ausführung/HochspannungsausführungStiftleisteNA5.08XGold 0,76 μmD-3200S-500Kontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

Loading...

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Katakana Katakana Dynamisch
Nennstrom(A) 15 Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA
Passende Drahtgröße(AWG) 28/26/24/22/20/18/16/14 Farbe Schwarz Maximaler Kontaktwiderstand(mΩ) 10
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +105 Hinweis Nennstrom ist ein Maximalwert. Dies unterscheidet sich je nach Anzahl der Elektroden und Kabelgröße. Lesen Sie daher die „Produktinformationen“, „Anzahl der Elektroden/Drahtgröße/Nennstrom“ für weitere Details.

Technischer Support