Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Plattenmontage | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Flansch | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Plattenmontage | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Flansch | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | 60° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-ADMY | NJC-163-PFY [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-163-ADM [Relais-Stecker] | NJC-163-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | 30° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PFX | NJC-163-ADMX [Relais-Stecker] | NJC-163-AD(F)MX [Relais-Stecker] | NJC-163-RMX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-163-ADF [Relais-Stecker] | NJC-163-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Plattenmontage | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Steckhülse | Flansch | 16 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 1.25 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Plattenmontage | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Steckhülse | Flansch | 16 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 1.25 | –25 bis +85 | Rechteckig | 30° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-RFX | NJC-163-PMX [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Plattenmontage | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Steckhülse | Flansch | 16 | Normalkernausführung | NA | 1.25 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Plattenmontage | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Steckhülse | Flansch | 16 | Normalkernausführung | NA | 1.25 | –25 bis +85 | Rechteckig | 30° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-RMX | NJC-163-PFX [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Plattenmontage | 5 | 125 | Lötmittel | - | Adapter | Flansch | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-ADMX | NJC-165-PFX [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-165-ADM [Relais-Stecker] | NJC-165-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PFX | NJC-165-ADMX [Relais-Stecker] | NJC-165-AD(F)MX [Relais-Stecker] | NJC-165-RMX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | |
8.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-165-ADF [Relais-Stecker] | NJC-165-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PMX | NJC-165-ADFX [Relais-Stecker] | NJC-165-AD(F)FX [Relais-Stecker] | NJC-165-RFX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | |
5.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Plattenmontage | 5 | 125 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 16 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Plattenmontage | 5 | 125 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 16 | Normalkernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-165-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 5 | 125 | Crimp | - | Stecker | Crimpkontaktausführung (offener Anschluss) | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432/Querschnittsfläche des passenden Drahtleiters: Außendurchmesser der Beschichtung ist φ 1,95 mm oder weniger | NJC-165-ADF | NJC-165-AD(F)F | NJC-165-RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | Plattenmontage | 5 | 125 | Crimp | - | Steckhülse | Mit Flansch/Crimp-Ausführung (offener Anschluss) | 16 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432/Querschnittsfläche des passenden Drahtleiters: Außendurchmesser der Beschichtung ist φ 1,95 mm oder weniger | NJC-165-PM | NJC-16-RCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Plattenmontage | 5 | 125 | Crimp | - | Steckhülse | Mit Flansch/Crimp-Ausführung (offener Anschluss) | 16 | Normalkernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432/Querschnittsfläche des passenden Drahtleiters: Außendurchmesser der Beschichtung ist φ 1,95 mm oder weniger | NJC-165-PF | NJC-16-RCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 8 | Plattenmontage | 3 | - | Lötmittel | - | Adapter | Flansch | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.3 | –25 bis +60 | Rechteckig | Standard | Gold | - | NJC-168-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 8 | Plattenmontage | 3 | - | Lötmittel | - | Adapter | Flansch | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.3 | –25 bis +60 | Rechteckig | Standard | Gold | - | NJC-168-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 8 | Kabelanschluss | 3 | - | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Gold | - | NJC-168-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 8 | Kabelanschluss | 3 | - | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Gold | - | NJC-168-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse | 8 | Kabelanschluss | 3 | - | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Gold | - | NJC-168-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-168-ADM [Relais-Stecker] | NJC-168-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stecker | 8 | Kabelanschluss | 3 | - | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Umgekehrte Kernausführung | 7,0 bis 8,5 | 0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Gold | - | NJC-168-AD(F) F | NJC-168-ADF [Relais-Stecker] | NJC-168-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.08 € | 2 | 5 Arbeitstage | Buchse | 8 | Plattenmontage | 3 | - | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 16 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.3 | –25 bis +60 | Rechteckig | Standard | Gold | - | NJC-168-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.85 € | 2 | 5 Arbeitstage | Stecker | 8 | Plattenmontage | 3 | - | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 16 | Normalkernausführung | NA | 0.3 | –25 bis +60 | Rechteckig | Standard | Gold | - | NJC-168-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 10 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Adapter | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Adapter | Flansch | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-GPM1/2 | NJC-2010-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-GPF1/2 [gerader Stecker] | NJC-2010-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-2010-ADM [Relais-Stecker] | NJC-2010-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2010-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2010-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | ||
13.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-PFX | NJC-2010-ADMX [Relais-Stecker] | NJC-2010-AD(F)MX [Relais-Stecker] | NJC-2010-GADM1/2X [Relais-Stecker] | NJC-2010-GAD(F)M1/2X [Relais-Stecker] | NJC-2010-RMX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | ||
13.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stecker | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-2010-ADF [Relais-Stecker] | NJC-2010-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2010-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2010-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | ||
15.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-PMX | NJC-2010-ADFX [Relais-Stecker] | NJC-2010-AD(F)FX [Relais-Stecker] | NJC-2010-GADF1/2X [Relais-Stecker] | NJC-2010-GAD(F)F1/2X [Relais-Stecker] | NJC-2010-RFX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | |
8.06 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse | 10 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-GPM1/2 | NJC-2010-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.43 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 10 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 20 | Normalkernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-2010-GPF1/2 [gerader Stecker] | NJC-2010-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Crimp | - | Stecker | Crimpkontaktausführung (offener Anschluss) | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432/Querschnittsfläche des passenden Drahtleiters: Außendurchmesser der Beschichtung ist φ 1,95 mm oder weniger | NJC-2010-ADM | NJC-2010-AD(F)M | NJC-2010-GADM1/2 | NJC-2010-GAD(F)M1/2 | NJC-2010-RM | NJC-20-PCA | - | - | - | - | - | |
8.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Plattenmontage | 5 | 250 | Crimp | - | Steckhülse | Mit Flansch/Crimp-Ausführung (offener Anschluss) | 20 | Normalkernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432/Querschnittsfläche des passenden Drahtleiters: Außendurchmesser der Beschichtung ist φ 1,95 mm oder weniger | NJC-2010-PF | NJC-2010-GPF1/2 | NJC-20-RCA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Adapter | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | - | NJC-2012-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Adapter | Flansch | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | - | NJC-2012-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NJC-2012-GPM1/2 [gerader Stecker] | NJC-2012-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Adapter | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NJC-2012-GPF1/2 | NJC-2012-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NJC-2012-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-2012-ADM [Relais-Stecker] | NJC-2012-GAD(F)M1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2012-GADM1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2012-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | ||
18.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Normalkernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | - | NJC-2012-PFX | NJC-2012-ADMX [Relais-Stecker] | NJC-2012-AD(F)MX [Relais-Stecker] | NJC-2012-GADM1/2X [Relais-Stecker] | NJC-2012-GAD(F)M1/2X [Relais-Stecker] | NJC-2012-RMX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | |
15.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | - | NJC-2012-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-2012-ADF [Relais-Stecker] | NJC-2012-GAD(F)F1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2012-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2012-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | ||
17.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 45° | Silber | - | NJC-2012-PMX | NJC-2012-ADFX [Relais-Stecker] | NJC-2012-AD(F)FX [Relais-Stecker] | NJC-2012-GADF1/2X [Relais-Stecker] | NJC-2012-GAD(F)F1/2X [Relais-Stecker] | NJC-2012-RFX [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | |
17.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 95° | Silber | - | NJC-2012-PMY | NJC-2012-ADFY [Relais-Stecker] | NJC-2012-AD(F)FY [Relais-Stecker] | NJC-2012-GADF1/2Y [Relais-Stecker] | NJC-2012-GAD(F)F1/2Y [Relais-Stecker] | NJC-2012-RFY [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | |
17.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | 250 | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 20 | Umgekehrte Kernausführung | 10,0 bis 12,5 | 0.5 | –25 bis +85 | NA | 190° | Silber | - | NJC-2012-PMZ | NJC-2012-ADFZ [Relais-Stecker] | NJC-2012-AD(F)FZ [Relais-Stecker] | NJC-2012-GADF1/2Z [Relais-Stecker] | NJC-2012-GAD(F)F1/2Z [Relais-Stecker] | NJC-2012-RFZ [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | |
8.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | - | NJC-2012-GPM1/2 [gerader Stecker] | NJC-2012-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | 45° | Silber | - | NJC-2012-RFX | NJC-2012-PMX [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | 95° | Silber | - | NJC-2012-RFY | NJC-2012-PMY [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 20 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | 190° | Silber | - | NJC-2012-RFZ | NJC-2012-PMZ [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Plattenmontage | 5 | 250 | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 20 | Normalkernausführung | NA | 0.5 | –25 bis +85 | Rechteckig | Standard | Silber | - | NJC-2012-GPF1/2 | NJC-2012-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften