• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie NET

Serie NET
  • Mengenrabatt
The NET series features a metallic shell and a ground contact with a conductive sequence structure.

[Features]
▪ Product conforms to European safety standards: EN61984 compliant and TÜV approved.
・Product compliant with the following UL and CSA standards: UL1977 and C22.2 No.182.3.
· Circuit-protecting structure: metallic shell and conductive sequence (priority contact) ground contacts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NET-203-ADF
NET-203-ADM
NET-203-PF
NET-203-PM
NET-203-RF
NET-203-RM
NET-243-ADF
NET-243-ADM
NET-243-PF
NET-243-PM
NET-243-RF
NET-243-RM
NET-244-ADF
NET-244-ADM
NET-244-PF
NET-244-PM
NET-244-RF
NET-244-RM
NET-284-ADF
NET-284-ADM
NET-284-PF
NET-284-PM
NET-284-RF
NET-284-RM
NET-288-ADF
NET-288-ADM
NET-288-PF
NET-288-PM
NET-288-RF
NET-288-RM
NET-323-AD(F)F
NET-323-ADF
NET-323-PF
NET-323-PM
NET-323-RF
NET-323-RM
NET-324-ADM
NET-324-PF
NET-324-PM
NET-324-RF
NET-324-RM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Gehäusegröße Normalkern/Umgekehrter Kern Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt
(mm2)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Flansch Spezifikationen Umgebungs-Temperaturgrenze bei Nennstrom (nur TÜV-Produkte)
(°C)
Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3

22.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss15AdapterAllgemeine Form20Umgekehrte Kernausführung10,0 bis 12,52.0–25 bis +85NANJC-20-Kappen verwenden+80NET-203-PM--

20.87 €

1 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss15AdapterAllgemeine Form20Normalkernausführung10,0 bis 12,52.0–25 bis +85NANJC-20-Kappen verwenden+80NET-203-PF [gerader Stecker]--

18.21 €

1 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form20Normalkernausführung10,0 bis 12,52.0–25 bis +85NANJC-20-Kappen verwenden+80NET-203-AD(F)MNET-203-ADM [Relais-Stecker]NET-203-RM [Einbaubuchse]

19.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker3Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form20Umgekehrte Kernausführung10,0 bis 12,52.0–25 bis +85NANJC-20-Kappen verwenden+80NET-203-AD(F) F [Relais-Stecker]NET-203-ADF [Relais-Stecker]NET-203-RF [Einbaubuchse]

23.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse3Plattenmontage15SteckhülseFlansch20Umgekehrte KernausführungNA2.0–25 bis +85RechteckigNJC-20-Kappen verwenden+80NET-203-PM--

21.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker3Plattenmontage15SteckhülseFlansch20NormalkernausführungNA2.0–25 bis +85RechteckigNJC-20-Kappen verwenden+80NET-203-PF [gerader Stecker]--

21.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss20AdapterAllgemeine Form24Umgekehrte Kernausführung11,5 bis 14,03.5–40 bis +100NANJC-24-Kappen verwenden+70NET-243-PM--

22.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss20AdapterAllgemeine Form24Normalkernausführung11,5 bis 14,03.5–40 bis +100NANJC-24-Kappen verwenden+70NET-243-PF [gerader Stecker]--

25.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form24Normalkernausführung11,5 bis 14,03.5–40 bis +100NANJC-24-Kappen verwenden+70NET-243-AD(F)MNET-243-ADM [Relais-Stecker]NET-243-RM [Einbaubuchse]

16.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form24Umgekehrte Kernausführung11,5 bis 14,03.5–40 bis +100NANJC-24-Kappen verwenden+70NET-243-AD(F) FNET-243-ADF [Relais-Stecker]NET-243-RF [Einbaubuchse]

15.09 €

1 5 Arbeitstage Buchse3Plattenmontage20SteckhülseFlansch24Umgekehrte KernausführungNA3.5–40 bis +100RechteckigNJC-24-Kappen verwenden+70NET-243-PM--

13.34 €

1 5 Arbeitstage Stecker3Plattenmontage20SteckhülseFlansch24NormalkernausführungNA3.5–40 bis +100RechteckigNJC-24-Kappen verwenden+70NET-243-PF [gerader Stecker]--

22.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss15AdapterAllgemeine Form24Umgekehrte Kernausführung11,5 bis 14,02.0–40 bis +100NANJC-24-Kappen verwenden+80NET-244-PM [gerader Stecker]--

29.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker4Kabelanschluss15AdapterAllgemeine Form24Normalkernausführung11,5 bis 14,02.0–40 bis +100NANJC-24-Kappen verwenden+80NET-244-PF--

19.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form24Normalkernausführung11,5 bis 14,02.0–40 bis +100NANJC-24-Kappen verwenden+80NET-244-AD(F)MNET-244-ADM [Relais-Stecker]NET-244-RM [Einbaubuchse]

25.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker4Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form24Umgekehrte Kernausführung11,5 bis 14,02.0–40 bis +100NANJC-24-Kappen verwenden+80NET-244-AD(F) FNET-244-ADF [Relais-Stecker]NET-244-RF [Einbaubuchse]

15.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Plattenmontage15SteckhülseFlansch24Umgekehrte KernausführungNA2.0–40 bis +100RechteckigNJC-24-Kappen verwenden+80NET-244-PM [gerader Stecker]--

19.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker4Plattenmontage15SteckhülseFlansch24NormalkernausführungNA2.0–40 bis +100RechteckigNJC-24-Kappen verwenden+80NET-244-PF--

30.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss20AdapterAllgemeine Form28Umgekehrte Kernausführung13,6 bis 16,53.5–40 bis +100NANJC-28-Kappen verwenden+70NET-284-PM [gerader Stecker]--

27.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker4Kabelanschluss20AdapterAllgemeine Form28Normalkernausführung13,6 bis 16,53.5–40 bis +100NANJC-28-Kappen verwenden+70NET-284-PF [gerader Stecker]--

25.60 €

1 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form28Normalkernausführung13,6 bis 16,53.5–40 bis +100NANJC-28-Kappen verwenden+70NET-284-AD(F)M [Relais-Stecker]NET-284-ADM [Relais-Stecker]NET-284-RM [Einbaubuchse]

32.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker4Kabelanschluss20SteckerAllgemeine Form28Umgekehrte Kernausführung13,6 bis 16,53.5–40 bis +100NANJC-28-Kappen verwenden+70NET-284-AD(F) F [Relais-Stecker]NET-284-ADF [Relais-Stecker]NET-284-RF [Einbaubuchse]

19.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Plattenmontage20SteckhülseFlansch28Umgekehrte KernausführungNA3.5–40 bis +100RechteckigNJC-28-Kappen verwenden+70NET-284-PM [gerader Stecker]--

20.13 €

1 5 Arbeitstage Stecker4Plattenmontage20SteckhülseFlansch28NormalkernausführungNA3.5–40 bis +100RechteckigNJC-28-Kappen verwenden+70NET-284-PF [gerader Stecker]--

49.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse8Kabelanschluss15AdapterAllgemeine Form28Umgekehrte Kernausführung13,6 bis 16,52.0–40 bis +100NANJC-28-Kappen verwenden+93NET-288-PM [gerader Stecker]--

32.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker8Kabelanschluss15AdapterAllgemeine Form28Normalkernausführung13,6 bis 16,52.0–40 bis +100NANJC-28-Kappen verwenden+93NET-288-PF [gerader Stecker]--

29.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse8Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form28Normalkernausführung13,6 bis 16,52.0–40 bis +100NANJC-28-Kappen verwenden+93NET-288-AD(F)M [Relais-Stecker]NET-288-ADM [Relais-Stecker]NET-288-RM [Einbaubuchse]

26.42 €

1 5 Arbeitstage Stecker8Kabelanschluss15SteckerAllgemeine Form28Umgekehrte Kernausführung13,6 bis 16,52.0–40 bis +100NANJC-28-Kappen verwenden+93NET-288-AD(F) F [Relais-Stecker]NET-288-ADF [Relais-Stecker]NET-288-RF [Einbaubuchse]

33.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Buchse8Plattenmontage15SteckhülseFlansch28Umgekehrte KernausführungNA2.0–40 bis +100RechteckigNJC-28-Kappen verwenden+93NET-288-PM [gerader Stecker]--

29.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker8Plattenmontage15SteckhülseFlansch28NormalkernausführungNA2.0–40 bis +100RechteckigNJC-28-Kappen verwenden+93NET-288-PF [gerader Stecker]--

41.94 €

1 5 Arbeitstage Buchse3Plattenmontage30AdapterFlansch32Umgekehrte Kernausführung15,0 bis 19,55.5/6.0–40 bis +100RechteckigNJC-32-Kappen verwenden+70NET-323-PM--

38.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss30AdapterAllgemeine Form32Umgekehrte Kernausführung15,0 bis 19,55.5/6.0–40 bis +100NANJC-32-Kappen verwenden+70NET-323-PM--

31.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss30SteckerAllgemeine Form32Normalkernausführung15,0 bis 19,55.5/6.0–40 bis +100NANJC-32-Kappen verwenden+70NET-323-AD(F)M [Relais-Stecker]NET-323-ADM [Relais-Stecker]NET-323-RM [Einbaubuchse]

39.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker3Kabelanschluss30SteckerAllgemeine Form32Umgekehrte Kernausführung15,0 bis 19,55.5/6.0–40 bis +100NANJC-32-Kappen verwenden+70NET-323-AD(F) F [Relais-Stecker]NET-323-ADF [Relais-Stecker]NET-323-RF [Einbaubuchse]

22.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Plattenmontage30SteckhülseFlansch32Umgekehrte KernausführungNA5.5/6.0–40 bis +100RechteckigNJC-32-Kappen verwenden+70NET-323-PM--

25.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker3Plattenmontage30SteckhülseFlansch32NormalkernausführungNA5.5/6.0–40 bis +100RechteckigNJC-32-Kappen verwenden+70NET-323-PF--

35.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker4Kabelanschluss30AdapterAllgemeine Form32Normalkernausführung15,0 bis 19,55.5/6.0–40 bis +100NANJC-32-Kappen verwenden+70NET-324-PF--

32.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss30SteckerAllgemeine Form32Normalkernausführung15,0 bis 19,55.5/6.0–40 bis +100NANJC-32-Kappen verwenden+70NET-324-AD(F)MNET-324-ADM [Relais-Stecker]NET-324-RM [Einbaubuchse]

40.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker4Kabelanschluss30SteckerAllgemeine Form32Umgekehrte Kernausführung15,0 bis 19,55.5/6.0–40 bis +100NANJC-32-Kappen verwenden+70NET-324-AD(F) FNET-324-ADF [Relais-Stecker]NET-324-RF [Einbaubuchse]

23.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Plattenmontage30SteckhülseFlansch32Umgekehrte KernausführungNA5.5/6.0–40 bis +100RechteckigNJC-32-Kappen verwenden+70NET-324-PM--

28.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stecker4Plattenmontage30SteckhülseFlansch32NormalkernausführungNA5.5/6.0–40 bis +100RechteckigNJC-32-Kappen verwenden+70NET-324-PF--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O Serie beginnend mit M, N, O NET
Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / TÜV / CSA Schraube für Rohre NA
Behandlung der Gehäusebeschichtung Satin verchromt Behandlung der Kontaktbeschichtung Silber

Technischer Support