• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter / staubdichter Edelstahlkasten zum Öffnen und Schließen, Serie SSM

Wasserdichter / staubdichter Edelstahlkasten zum Öffnen und Schließen, Serie SSM
Opening and closing format waterproof/dustproof stainless box (SSM)

[Features]
· Latched waterproof/dustproof stainless box.
· A stainless steel (SUS304) box having superior corrosion, salt, and weather resistance.
· Effective for reducing both internal and external electromagnetic waves.
· #400 polishing is used for the surface treatment.
· Keyed access reduces possibility of tampering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSM121508
SSM151508
SSM152206
SSM152210
SSM202010
SSM202806
SSM202812
SSM223312
SSM304015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

150.95 €

1 6 Arbeitstage 1012080150

157.70 €

1 6 Arbeitstage 1015080150

165.16 €

1 6 Arbeitstage -15060220

174.18 €

1 5 Arbeitstage 10150100220

187.27 €

1 6 Arbeitstage 10200100200

201.57 €

1 6 Arbeitstage 1020060280

215.04 €

1 6 Arbeitstage -200120280

242.52 €

1 5 Arbeitstage 10220120330

352.42 €

1 6 Arbeitstage 10300150400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Nicht wählbar Farbspezifikationen(Korpus) Polierung Nr. 400 Schlüssel vorhanden Verfügbar
Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis 90

Technischer Support