Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SLB121508 |
SLB151508 |
SLB152206 |
SLB152210 |
SLB202010 |
SLB202806 |
SLB202812 |
SLB223312 |
SLB304015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 80 | 150 | ||
182.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 80 | 150 | ||
193.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 60 | 220 | ||
199.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 150 | 100 | 220 | ||
214.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 100 | 200 | ||
203.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 60 | 280 | ||
241.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 120 | 280 | ||
256.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 220 | 120 | 330 | ||
378.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 300 | 150 | 400 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Edelstahl | Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich | Farbspezifikationen(Korpus) | Polierung Nr. 400 | Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Polierung Nr. 400 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 bis 90 | Anzugsmoment(N-▪m) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften