Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 52 | 35 | 50 | ||
8.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 64 | 35 | 58 | ||
14.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 55 | 82 | ||
22.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 56 | 160 | ||
25.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 85 | 160 | ||
24.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 55 | 195 | ||
16.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 55 | 115 | ||
21.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 80 | 115 | ||
12.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 115 | 40 | 65 | ||
15.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 115 | 55 | 65 | ||
21.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 60 | 120 | ||
24.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 90 | 120 | ||
22.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 121 | 55 | 171 | ||
28.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 121 | 80 | 171 | ||
31.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 75 | 200 | ||
31.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 146 | 55 | 222 | ||
38.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 146 | 75 | 222 | ||
33.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 60 | 160 | ||
35.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 90 | 160 | ||
46.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 90 | 240 | ||
53.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 120 | 240 | ||
54.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 185 | 95 | 265 | ||
97.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 150 | 360 | ||
84.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 231 | 87 | 301 | ||
90.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 231 | 112.5 | 301 |
Loading...
Werkstoff | ABS-Kunststoff | Schutzart (IP) | IP54 | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Farbspezifikationen(Korpus) | Elfenbeinweiß | Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Elfenbeinweiß | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 60 |
Selbstlöschend(UL94) | HB | Anzugsmoment(N-▪m) | 0,6-0,8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften