• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hitzebeständiges Kunststoffgehäuse, Serie SW-T

Hitzebeständiges Kunststoffgehäuse, Serie SW-T
Heat Resistant Plastic Case (SW-T)

[Features]
- One-touch opening/closing.
- Large internal space available for use.
- Small, multi-purpose case.
- The ABS-resin SW series features 17 models in two different colors: S (light blue) and B (black).
- The flame-retardant, heat-resistant ABS-resin SW-N series features 13 G (gray) models.
- The ABS SW-T series features 6 B (black) models.
- Full line-up of optional parts, including printed circuit boards that fit the case perfectly and parts for board mounting (sold separately).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-T40B
SW-T55B
SW-T75B
SW-T95B
SW-T100B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

2.13 €

1 5 Arbeitstage 10302040

2.23 €

1 5 Arbeitstage 10402055

2.72 €

1 5 Arbeitstage 10503075

3.52 €

1 5 Arbeitstage 10581895

4.14 €

1 5 Arbeitstage 106535100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Temperaturbeständiger ABS-Kunststoff Schutzart (IP) NA Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Einbauposition Nicht wählbar Farbspezifikationen(Korpus) Schwarz Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Schwarz
Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 100 Selbstlöschend(UL94) HB

Technischer Support