• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie OPCP

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten, Serie OPCP
Waterproof/Dustproof Polycarbonate Box (OPCP)

[Features]
· This is a box for electric and electronic devices from intermediate sizes to large sizes.
· There are 2 types of top covers: white-gray and clear.
· H can be raised 55 mm (1 level) through use of the optional extension frame.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPCP202013G
OPCP202013T
OPCP202018G
OPCP202018T
OPCP203013G
OPCP203013T
OPCP203018G
OPCP203018T
OPCP204013T
OPCP204018G
OPCP204018T
OPCP303013G
OPCP303013T
OPCP303018G
OPCP303018T
OPCP304013G
OPCP304013T
OPCP304018G
OPCP304018T
OPCP306013T
OPCP306018G
OPCP306018T
OPCP404013G
OPCP404013T
OPCP404018G
OPCP404018T
OPCP406013G
OPCP406013T
OPCP406018G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Schutzart (IP) Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)

68.61 €

1 6 Arbeitstage 10200132200IP65Weißgrau

68.61 €

1 6 Arbeitstage 10200132200IP65Transparenz

97.26 €

1 6 Arbeitstage -200187200IP65Weißgrau

97.26 €

1 6 Arbeitstage 10200187200IP65Transparenz

93.03 €

1 6 Arbeitstage 10200132300IP65Weißgrau

93.03 €

1 6 Arbeitstage 10200132300IP65Transparenz

90.40 €

1 6 Arbeitstage 10200187300IP65Weißgrau

90.40 €

1 6 Arbeitstage 10200187300IP65Transparenz

114.39 €

1 7 Arbeitstage 10200132400IP65Transparenz

108.48 €

1 5 Arbeitstage 10200187400IP65Weißgrau

108.48 €

1 6 Arbeitstage -200187400IP65Transparenz

119.93 €

1 5 Arbeitstage 10300132300IP65Weißgrau

119.93 €

1 6 Arbeitstage -300132300IP65Transparenz

114.71 €

1 7 Arbeitstage 10300187300IP65Weißgrau

114.71 €

1 6 Arbeitstage 10300187300IP65Transparenz

101.10 €

1 6 Arbeitstage 10300132400IP65Weißgrau

101.10 €

1 5 Arbeitstage 10300132400IP65Transparenz

134.69 €

1 6 Arbeitstage 10300187400IP65Weißgrau

134.69 €

1 6 Arbeitstage 10300187400IP65Transparenz

145.90 €

1 6 Arbeitstage 10300132600IP65Transparenz

191.27 €

1 6 Arbeitstage 10300187600IP65Weißgrau

191.27 €

1 6 Arbeitstage 10300187600IP65Transparenz

140.53 €

1 6 Arbeitstage 10400132400IP54Weißgrau

140.53 €

1 5 Arbeitstage 10400132400IP54Transparenz

168.04 €

1 6 Arbeitstage 10400187400IP54Weißgrau

168.04 €

1 6 Arbeitstage 10400187400IP54Transparenz

197.47 €

1 6 Arbeitstage 10400132600IP54Weißgrau

197.47 €

1 6 Arbeitstage 10400132600IP54Transparenz

242.76 €

1 6 Arbeitstage 10400187600IP54Weißgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Standard CE / UL
Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Betriebstemperaturbereich(°C) -20 bis 75 Selbstlöschend(UL94) V-2
Anzugsmoment(N-▪m) 1–2

Technischer Support