• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Aderendhülse, isoliert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Aderendhülse, isoliert【1-500 Stk. pro Packung】

Standard-Stückpreis:
0.05
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.

Teilenummer
Typ

Verfeinern nach

  • Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Zurücksetzen
Form

Verfeinern nach

  • Hülse
  • Zurücksetzen
Serie

Verfeinern nach

  • Sonstige
  • [Sonstige]H-Hülse
  • Zurücksetzen
Innendurchmesser(mm)

Verfeinern nach

  • 0.6
  • 0.8
  • 1
  • 1.2
  • 1.4
  • 1.7
  • 2.2
  • 2.8
  • 2.9
  • 3.5
  • 4.5
  • 5.8
  • Zurücksetzen
Außendurchmesser(mm)

Verfeinern nach

  • 2
  • 2.3
  • 2.5
  • 2.68
  • 3.1
  • 3.3
  • 3.5
  • 3.9
  • 4
  • 4.7
  • 5.4
  • 6.9
  • 8.4
  • 9.6
  • Zurücksetzen
Gesamtlänge(mm)

Verfeinern nach

  • 10
  • 12
  • 14
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 25
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 36
  • 39
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
-
-
-
-
30
4 Arbeitstage
0.25

Teilenummer : 0317000000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    30
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Braun
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    25
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
36
5 Arbeitstage
0.32

Teilenummer : 0317100000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    36
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Braun
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    25
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
30
5 Arbeitstage
0.31

Teilenummer : 0317200000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.31

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    30
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Sonstige
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    35
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
39
4 Arbeitstage
0.43

Teilenummer : 0317300000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    39
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Sonstige
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    35
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
1
3.1
12
5 Arbeitstage
0.05

0409500000
Teilenummer : 0409500000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    1
  • Außendurchmesser(mm)
    3.1
  • Gesamtlänge(mm)
    12
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    20
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Orange
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H0,5/12 OR
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    0.5
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    500
  • Hülsenlänge L2(mm)
    6.0
  • Construction type
    0.5
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.15
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.25
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    8.0
  • RoHS
    10
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
1.2
3.3
12
4 Arbeitstage
0.05

0409600000
Teilenummer : 0409600000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    1.2
  • Außendurchmesser(mm)
    3.3
  • Gesamtlänge(mm)
    12
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    18
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Weiß] Weiß
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H0,75/12 W
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    0.75
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    500
  • Hülsenlänge L2(mm)
    6.0
  • Construction type
    0.75
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.15
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.25
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    8.0
  • RoHS
    10
-
-
-
-
-
12
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 0409700000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    12
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    Gelb
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    1
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
36
4 Arbeitstage
0.57

Teilenummer : 0444200000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    36
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Grün] Olivgrün
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    50
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
1.2
3.3
14
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 0462900000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    1.2
  • Außendurchmesser(mm)
    3.3
  • Gesamtlänge(mm)
    14
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    18
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Weiß] Weiß
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H0,75/14 W
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    0.75
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    500
  • Hülsenlänge L2(mm)
    8.0
  • Construction type
    0.75
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.15
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.25
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    10.0
  • RoHS
    10
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
1.4
3.5
14
4 Arbeitstage
0.05

0463000000
Teilenummer : 0463000000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    1.4
  • Außendurchmesser(mm)
    3.5
  • Gesamtlänge(mm)
    14
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    17
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    Gelb
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H1,0/14 GE
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    1
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    500
  • Hülsenlänge L2(mm)
    8.0
  • Construction type
    1
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.15
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.25
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    10.0
  • RoHS
    10
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
1.7
4
14
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 0463100000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    1.7
  • Außendurchmesser(mm)
    4
  • Gesamtlänge(mm)
    14
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    16
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    Rot
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H1,5/14 R
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    1.5
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    5 series each bag
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    500
  • Hülsenlänge L2(mm)
    8.0
  • Construction type
    1.5
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.15
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.25
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    12.0
  • RoHS
    10
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
3.5
6.9
20
4 Arbeitstage
0.09

0533500000
Teilenummer : 0533500000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    3.5
  • Außendurchmesser(mm)
    6.9
  • Gesamtlänge(mm)
    20
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    10
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Schwarz
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H6,0/20 SW
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    6
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    100
  • Hülsenlänge L2(mm)
    12.0
  • Construction type
    6
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.2
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.3
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    25.0
  • RoHS
    10
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
4.5
8.4
22
4 Arbeitstage
0.11

0534200000
Teilenummer : 0534200000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    4.5
  • Außendurchmesser(mm)
    8.4
  • Gesamtlänge(mm)
    22
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    7
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Weiß] Elfenbeinfarben
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H10,0/22 EB
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    10
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    100
  • Hülsenlänge L2(mm)
    12.0
  • Construction type
    10
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.2
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.4
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    12.0
  • RoHS
    10
-
-
-
-
-
24
4 Arbeitstage
0.08

Teilenummer : 0565600000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    24
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    Rot
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    1.5
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
26
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 0565700000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    26
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Schwarz
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    6
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
28
4 Arbeitstage
0.12

Teilenummer : 0565800000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    28
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Weiß] Elfenbeinfarben
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    10
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
5.8
9.6
22
4 Arbeitstage
0.12

0565900000
Teilenummer : 0565900000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    5.8
  • Außendurchmesser(mm)
    9.6
  • Gesamtlänge(mm)
    22
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    6
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Grün] Grün
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H16,0/22 GN
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    16
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    100
  • Hülsenlänge L2(mm)
    12.0
  • Construction type
    16
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.2
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.4
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    10.0
  • RoHS
    10
-
-
-
-
-
28
4 Arbeitstage
0.15

Teilenummer : 0566000000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    28
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Grün] Grün
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    16
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
1.7
4
16
4 Arbeitstage
0.08

0635100000
Teilenummer : 0635100000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    1.7
  • Außendurchmesser(mm)
    4
  • Gesamtlänge(mm)
    16
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    16
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    Rot
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H1,5/16 R
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    1.5
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    500
  • Hülsenlänge L2(mm)
    10.0
  • Construction type
    1.5
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.15
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.25
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    7.0
  • RoHS
    10
Crimp-Klemme mit Abdeckung
Hülse
[Sonstige] H-Hülse
1
3.1
14
4 Arbeitstage
0.05

0690700000
Teilenummer : 0690700000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-Hülse
  • Innendurchmesser(mm)
    1
  • Außendurchmesser(mm)
    3.1
  • Gesamtlänge(mm)
    14
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    20
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Orange
  • Repräsentativer Standard
    CSA
  • Modell
    H0,5/14 OR
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    0.5
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Verpackungstyp
    Loose pack
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    500
  • Hülsenlänge L2(mm)
    8.0
  • Construction type
    0.5
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    0.15
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    0.25
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    10.0
  • RoHS
    10
-
-
-
-
-
18
4 Arbeitstage
0.06

Teilenummer : 1076980000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    18
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Orange
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    0.5
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
18
4 Arbeitstage
0.06

Teilenummer : 1076990000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    18
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Weiß] Weiß
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    0.5
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
14
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1333100000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    14
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Blau] Blau
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    Kupfer
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    2.5
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    Sonstige
  • For cables resistant to short circuit
    Tinned
  • Reel packaging
    Nein
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
30
4 Arbeitstage
0.38

Teilenummer : 1418020000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.38

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    30
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    Rot
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    35
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
30
4 Arbeitstage
0.38

Teilenummer : 1418030000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.38

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    30
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Sonstige
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    35
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
32
4 Arbeitstage
0.57

Teilenummer : 1418330000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    32
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    Rot
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    35
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
32
4 Arbeitstage
0.57

Teilenummer : 1418340000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    32
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Sonstige
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    35
  • Insulated
    Standard
  • Insulation material
    Ja
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476010000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476030000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476040000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476050000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.12

Teilenummer : 1476060000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476070000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476080000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476090000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476100000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 1476110000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.12

Teilenummer : 1476120000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476230000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476240000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476250000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476270000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476280000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.08

Teilenummer : 1476290000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476300000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476310000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476320000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.05

Teilenummer : 1476330000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
5 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 2091010000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
0.11

Teilenummer : 2092480000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    -
  • Form
    -
  • Serie
    -
  • Innendurchmesser(mm)
    -
  • Außendurchmesser(mm)
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    -
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    -
  • Repräsentativer Standard
    -
  • Modell
    -
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    -
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    -
  • Werkstoff
    -
  • Verpackungstyp
    -
  • Anzahl mit Packungen(Stück)
    -
  • Hülsenlänge L2(mm)
    -
  • Construction type
    -
  • Insulated
    -
  • Insulation material
    -
  • Surface protection
    -
  • For cables resistant to short circuit
    -
  • Reel packaging
    -
  • Hülsenstärke S1(mm)
    -
  • Stärke der Isolierung S2(mm)
    -
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Ummantelungs-Abisolierlänge(mm)
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. Weiter >>

Technischer Support