Panel Mount Type (USB )

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Panel Mount Type (USB )

Standard-Stückpreis:
15.05
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Einbaugehäuse in nur einem Einfachrahmen sind mit verschiedenen Einsätzen bestückt. In dem einfach zu montierenden Gehäuse befinden sich zunächst eine Einsatzplatte mit zwei Data Anschlüssen und einem Power Anschluss. Darauf aufbauend befindet sich entweder eine Steckdose für die Stromversorgung oder aber ein Dataeinsatz für die Netzwerkversorgung. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise sind ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Color
    Schwarz
  • Type
    Connector (set)
  • Function
    Waterproof/drip-proof
  • Acquisition of Standard Approval
    UL/cUL
  • Model
    IE-FCM-USB-A
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    USB coupling only
  • Dimension length(mm)
    87
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
5 Arbeitstage
15.05

1018840000
Teilenummer : 1018840000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Color
    Schwarz
  • Type
    Connector (set)
  • Function
    Waterproof/drip-proof
  • Acquisition of Standard Approval
    UL/cUL
  • Model
    IE-FCM-USB-A
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    USB coupling only
  • Dimension length(mm)
    87
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support