Schallschutzschlauch

Schallschutzschlauch
  • Mengenrabatt
Sleeves for noise countermeasures that offer excellent elasticity and flexibility

[Features]
· Because of the excellent elasticity, when compressed the diameter expands approximately 1.5–4 times.
· Excellent flexibility and shield countermeasures for moveable parts.
· Exhibits excellent shielding by weaving conductive threads.
· There are four sizes from φ 15 to φ 19 and coating that are perfect for the wiring is available.
· Fits on any shape using a flexible material to create an attractive appearance.
· No moisture or heat is allowed within because of the mesh type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPTS-3
KPTS-6
KPTS-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMindestdurchmesser φ
(mm)
Maximaler Durchmesser φ
(mm)

205.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-312

508.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -622

879.12 €

1 9 Arbeitstage 101932

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 100 Farbe Silber Werkstoff Kernwerkstoff: Glasfaser/Oberfläche: verzinntes Kupfer

Technischer Support