Birdie-Schneidwerkzeug

Birdie-Schneidwerkzeug
  • Mengenrabatt
The unique shape of the blades cuts through plastic effectively. This product is helpful for a variety of applications such as wiring ducts.
(Note) The blade tip of this product has the groove cut off to prevent the blade from splitting during cutting operations.

[Features]
- The birdie cutter is a plastic-cutting tool with the optimal shape for cutting both hard and soft plastics.
- The concave receiving element, slide cover, and right-angle attachment can be used together to easily cut all kinds of plastic materials, such as wiring ducts and terminal block covers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KC-100

Teilenummer
KC-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

181.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 270 Klingenlänge(mm) 115

Sie befinden sich auf der Seite für Birdie-Schneidwerkzeug, die Teilenummer ist KC-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-100.

Technischer Support