Durchgangsrohr (schwer entflammbar)

Durchgangsrohr (schwer entflammbar)
  • Mengenrabatt
KPT flame retardant

[Features]
This is an ultra-small pass-through terminal block that features the industry’s smallest 8mm pitch crimp terminal specification and is highly efficient with regard to mounting area.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPT-3N
KPT-6N
KPT-10N
KPT-19N
KPT-30N
KPT-40N
KPT-50N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Mindestdurchmesser φ
(mm)
Maximaler Durchmesser φ
(mm)
Menge der bestellten Einheiten
(Stück)

213.67 €

2 9 Arbeitstage 102003122

258.70 €

2 9 Arbeitstage 101506242

230.46 €

2 9 Arbeitstage 1015010282

303.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101001945-

473.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101003055-

181.25 €

2 9 Arbeitstage 102540752

217.49 €

2 9 Arbeitstage 102550902

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Polyester

Technischer Support