Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TC0.3-9.5 |
TC1.25-11 |
TC1.25-11S |
TC1.25-16 |
TC1.25-16S |
TC1.25-20 |
TC1.25-20S |
TC2-11 |
TC2-11S |
TC2-16 |
TC2-16S |
TC2-20 |
TC2-20S |
TC3.5-11S |
TC5.5-11 |
TC8-C |
TC8-S-C |
TC14-C |
TC14S-C |
TC22-C |
TC22S-C |
TC38-C |
TC60-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Genaue Form | Durchmesser der Spitze (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) | I-Größe (Klemmenlänge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 15.3 | 24 bis 20 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1 | 100 | 9.5 | |
11.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | 17.5 | 22 bis 16 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.9 | 100 | 11 | |
11.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 17.5 | 22 bis 16 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.5 | 100 | 11 | |
15.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | 22 | 22 bis 16 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.9 | 100 | 16 | |
15.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 22 | 22 bis 16 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.5 | 100 | 16 | |
18.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | 26 | 22 bis 16 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.9 | 100 | 20 | |
18.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 26 | 22 bis 16 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.5 | 100 | 20 | |
12.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | 17.5 | 16 bis 14 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.9 | 100 | 11 | |
12.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 17.5 | 16 bis 14 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.5 | 100 | 11 | |
18.14 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | 22 | 16 bis 14 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.9 | 100 | 16 | |
18.14 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 22 | 16 bis 14 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.5 | 100 | 16 | |
18.82 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | 26 | 16 bis 14 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.9 | 100 | 20 | |
15.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1.5 | 26 | 16 bis 14 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.5 | 100 | 20 | |
22.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.9 | 21 | 12 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 1.9 | 100 | 11 | |
22.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.7 | 21 | 12 bis 10 | UL / CSA | Ausführung mit Rundstab | 2.7 | 100 | 11 | |
141.71 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 33.5 | 8 | - | Mit rechteckiger Isolierkappe in Stangenausführung | 3.5 | 150 | 20 | ||
58.90 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 33.5 | 12 bis 10 | - | Mit rechteckiger Isolierkappe in Stangenausführung | 3.5 | 50 | 20 | |
220.99 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4.5 | 40.5 | 6 | - | Mit rechteckiger Isolierkappe in Stangenausführung | 4.5 | 150 | 25 | ||
92.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 40.5 | 6 | - | Mit rechteckiger Isolierkappe in Stangenausführung | 3.5 | 50 | 25 | |
137.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 6.5 | 47 | 4 | - | Mit rechteckiger Isolierkappe in Stangenausführung | 6.5 | 50 | 28 | |
136.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3.5 | 47 | 4 | - | Mit rechteckiger Isolierkappe in Stangenausführung | 3.5 | 50 | 28 | ||
167.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6.9 | 50 | 2 | - | Mit rechteckiger Isolierkappe in Stangenausführung | 6.9 | 50 | 30 | ||
230.33 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 6.9 | 60 | 1/0 | - | Mit rechteckiger Isolierkappe in Stangenausführung | 6.9 | 50 | 30 |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Stabform |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Genaue Form
Durchmesser der Spitze(mm)
Anzahl mit Packungen(Stück)
I-Größe (Klemmenlänge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften