Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P0.5 |
P1.25 |
P2 |
P5.5 |
P8 |
P14 |
P22 |
P38 |
P60 |
P80 |
P100 |
P150 |
P180 |
P200 |
P325 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Anzahl mit Packungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.4 | 2.6 | 8 | 22 bis 18 | UL / CSA | 100 | |
5.02 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.8 | 3.3 | 8 | 22 bis 16 | UL / CSA | 100 | |
6.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.3 | 4.1 | 8 | 16 bis 14 | UL / JIS / CSA | 100 | |
13.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 5.4 | 8.5 | 12 bis 10 | UL / JIS / CSA | 100 | |
16.82 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.5 | 7 | 9.5 | 8 | UL / JIS / CSA | 100 | |
30.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.8 | 8.9 | 11 | 6 | UL / JIS / CSA | 100 | |
52.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7.7 | 11.3 | 13.5 | 4 | UL / JIS / CSA | 100 | |
78.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.4 | 13.2 | 16.5 | 2 | UL / JIS / CSA | 100 | |
57.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11.4 | 15.3 | 19 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 50 | |
95.38 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14.5 | 19.5 | 19.5 | 3/0 | UL / JIS / CSA | 50 | |
110.54 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.4 | 22.1 | 20 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 50 | |
107.14 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 19.5 | 26.4 | 27 | 250 - 300 MCM | UL / JIS / CSA | 20 | ||
64.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | - | 21 | 28.5 | 28.5 | 300 - 350 MCM | UL / JIS / CSA | 10 | ||
93.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 24 | 32.4 | 32 | 400 MCM | UL / JIS / CSA | 10 | ||
62.82 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 28 | 37 | 37 | 500 - 600 MCM | UL / JIS / CSA | 5 |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Hülse |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Anzahl mit Packungen(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften