• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Offene Crimp-Klemme, Stangenform, mit Mittelstift【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC1.25-11S-ST
TC1.25-11V-ST
TC1.25-16V-ST
TC2-11V-ST
TC2-16V-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Durchmesser der Spitze
(mm)

11.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 101.519.522 bis 161.5

11.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 101.919.522 bis 161.9

15.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 101.924.522 bis 161.9

12.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 101.919.516 bis 141.9

18.14 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 101.924.516 bis 141.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Stabform Genaue Form Ausführung mit Rundstange ST
Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support