• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

OA-Kabelkanal Serie OA

OA-Kabelkanal Serie OA
  • Mengenrabatt
Made from ABS resin.

[Features]
・The upper surface of the duct includes a clear acrylic cover, preventing internal accumulation of dust, and making it easy to view stored components.
・Optional end caps are also available (giving the unit a crisp and clean appearance), and both ends of the duct have wiring openings in the bottom to allow wiring to feed down.
・Allows clutter-free storage of AC adapters and cable taps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OAA-1012-10C
OAB-0610-10C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Spezifikationen

87.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200120Sicherungsausführung

82.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 110100Ausführung mit Bund

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 1000 Material ABS-Kunststoff Collar Elfenbeinfarben

Technischer Support