MP3-Sound-Synthetik-Alarm BKV für Platten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKV-31KF-K
BKV-31QF-J
BKV-31QF-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rated Voltage
(V)
Farbe des Grundkörpers

361.51 €

1 23 Arbeitstage 100 V ACDunkelgrau

361.51 €

1 23 Arbeitstage [Sonstige] 220 V ACHellgrau

361.51 €

1 23 Arbeitstage [Sonstige] 220 V ACDunkelgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratische Form Sound Kontinuerlich / Intermittierend Types of sound Sprache/Musik / Sonstige
Volume(dB) 95 Volume adjustment Verfügbar Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP54
Dimension length(mm) 120 Dimension width(mm) 120 Dimension thickness(mm) 62.8
Hinweis Angaben zu den Arten von Klängen und Melodien finden Sie im Katalog des Herstellers.

Technischer Support