• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MP3-Sound-Synthetik-Alarm BDV für Platten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BDV-15JF-J

Teilenummer
BDV-15JF-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

246.36 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratische Form Sound Kontinuerlich / Intermittierend Types of sound Sprache/Musik / Sonstige
Volume(dB) 87 Volume adjustment Verfügbar Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP54
Rated Voltage(V) 12 bis 24 V DC Representative Standard CE Dimension length(mm) 80
Dimension width(mm) 80 Dimension thickness(mm) 94.7 Farbe Vorderseite Korpus Hellgrau
Hinweis Angaben zu den Arten von Klängen und Melodien finden Sie im Katalog des Herstellers.

Sie befinden sich auf der Seite für MP3-Sound-Synthetik-Alarm BDV für Platten, die Teilenummer ist BDV-15JF-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BDV-15JF-J.

Technischer Support