Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMEDV630855-F |
TMEDV630855-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Outer Diameter (mm) | Stärke des Verbindungskontakts (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.8 | 0.8 | |
22.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6.35 | - |
Loading...
Type | Steckverbinder-Ausführung | Shape | Steckerausführung | Series | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 25 | Conforming wire size(AWG) | 12 bis 10 | Insulation material | Vinyl |
Insulation coating (color) | Gelb | Representative Standard | UL / CSA | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Stärke des Verbindungskontakts(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften