Serie TBS-G【100 Stk. pro Packung】

Serie TBS-G
  • Mengenrabatt
[Features]
• This is an adhesive type used with tie-spacing acrylic, and it has great fit quality for rough surfaces like painted steel plates and ABS-type plastics. This material also has superior heat resistance, weatherproof properties, and chemical resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBS-20G

Teilenummer
TBS-20G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

41.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale kompatible Bandbreite(mm) 4 Klebstoff Acryl Werkstoff Nylon 66

Sie befinden sich auf der Seite für Serie TBS-G, die Teilenummer ist TBS-20G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBS-20G.

Technischer Support