Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NH1 |
NH5 |
NH9 |
NH11 |
NH12 |
NH13 |
NH20 |
NH25A |
NH40 |
NH64 |
NH69 |
NHE4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Unterstützte Anschlussklemmen | Anwendung | Farbe des Handgriffs | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1,25 mm2 / 2 mm2 / 3,5 mm2 / 5,5 mm2 / 8 mm2 | Freie Crimp-Klemme / freie Crimphülse/Crimp-Kupferrohr-Klemme | Rot | 235 | |
256.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0,3 mm2 / 0,5 mm2 | Hülse / Isolierbeschichtete Crimpanschlussklemme | Blau | 265 | |
160.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 mm2 / 3,5 mm2 / 5,5 mm2 / 8 mm2 / 14 mm2 | Freie Crimp-Klemme / freie Crimphülse/Crimp-Kupferrohr-Klemme | Rot | 297 | |
238.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 mm2 | Hülse / Isolierbeschichtete Crimpanschlussklemme | Rot | 265 | ||
238.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 mm2 | Hülse / Isolierbeschichtete Crimpanschlussklemme | Blau | 265 | ||
373.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3,5 mm2 / 5,5 mm2 | Hülse / Isolierbeschichtete Crimpanschlussklemme | Blau | 325 | ||
81.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1,25 mm2 / 2 mm2 | Crimp-Klemme, Kennzeichnungsausführung | Rot | 240 | |
105.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 mm2 / 11 mm2 / 16 mm2 | Verbindungsstück in T-Form | Rot | 240 | |
110.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | SQ CE-1HP/2HP/5HP | Nur für wärmebeständige geschlossen Anschlüsse zur Krisenprävention | Pink | 240 | |
83.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1,25 mm2 / 2 mm2 | Nur für wasserdichte Stiftklemmen und wasserdichte Hülsen in B-Form | Rot | 200 (mit kurzem Griff) | |
55.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,3/0,5 mm2 / 0,75 mm2 / 1,25 mm2 / 2 mm2 | Crimphülse / Freie Crimp-Klemme | Rot | 180 (mit kurzem Griff) | |
86.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Sehr kleine/kleine/mittlere/große | Ringhülse | Gelb | 240 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Unterstützte Anschlussklemmen
Anwendung
Farbe des Handgriffs
Gesamtlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften