ID-Anzeige für optische Kabel【50 Stk. pro Packung】

ID-Anzeige für optische Kabel
  • Mengenrabatt
This is ideal for indicating the destination. For ø3 mm twin-core cords. Because it can be fastened temporarily, it is possible to move IP2FA along the cord before fastening it permanently at the proper position.

[Features]
· This display is for ø3 mm twin-core optical cords.
· It can be attached in a single action by sandwiching the optical cord.
· It is fixed in place in two steps.
· In the first step (temporarily fastened stage), IP2FA is moved along the cord, and in the second step (permanent fastening), it is fastened at the proper position.
· This two-step process reduces the risk of damaging the cords.
· This display can be reused even after it has been used for fastening.
· Cord destination can be handwritten on the front and back sides, and labels can also be placed using TABTAG labels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IP2FA

Teilenummer
IP2FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

45.38 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Milchweiß Anzahl mit Packungen(Stück) 50 Breite(mm) 35
Tiefe(mm) 30 Passende Kennzeichnungs-Modellnummer TAGN-1L-9372 TAGN41-5106 TAGN-5106

Sie befinden sich auf der Seite für ID-Anzeige für optische Kabel, die Teilenummer ist IP2FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IP2FA.

Technischer Support