Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BK-24D-K |
BK-100D-K |
BK-100E-K |
BK-220A-K |
BK-220C-J |
BK-220C-K |
BK-220D-J |
BK-220D-K |
BK-220E-J |
BK-220E-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rated Voltage (V) | Representative Standard | Klang und Farbe | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.89 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 12 bis 24 V DC | CE | Typ D | Dunkelgrau | |
186.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 V AC | - | Typ D | Dunkelgrau | ||
186.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 V AC | - | Typ E | Dunkelgrau | ||
186.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 220 V AC | - | Typ A | Dunkelgrau | ||
186.01 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 220 V AC | - | Typ C | Hellgrau | |
186.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 220 V AC | - | Typ C | Dunkelgrau | ||
186.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 220 V AC | - | Typ D | Hellgrau | ||
186.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 220 V AC | - | Typ D | Dunkelgrau | ||
186.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 220 V AC | - | Typ E | Hellgrau | ||
186.01 € | 1 | 23 Arbeitstage | [Sonstige] 220 V AC | - | Typ E | Dunkelgrau |
Loading...
Form | Quadratische Form | Sound | Kontinuerlich | Types of sound | Sprache/Musik |
---|---|---|---|---|---|
Volume(dB) | 95 | Volume adjustment | Verfügbar | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP54 |
Dimension length(mm) | 120 | Dimension width(mm) | 120 | Dimension thickness(mm) | 62.8 |
Hinweis | Angaben zu den Arten von Klängen finden Sie im Katalog des Herstellers. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rated Voltage(V)
Representative Standard
Klang und Farbe
Farbe des Grundkörpers
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften