Abnehmwerkzeug für Einheiten, Serie TX / TXU

Abnehmwerkzeug für Einheiten, Serie TX / TXU
A removal tool for the TX and TXU series. Can be used to add and remove terminal blocks mounted on IEC rails in any position.

[Features]
· A tool for removing units mounted to IEC rails (TXDA2 and TNDS2).
· Can be used with TX7 to TX20 and TXU7 to TXU20.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TXK

Teilenummer
TXK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.71 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibles Produkt TX7 bis 20/TXU7 bis 20

Sie befinden sich auf der Seite für Abnehmwerkzeug für Einheiten, Serie TX / TXU, die Teilenummer ist TXK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TXK.

Technischer Support