• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Runde Halterung【50 Stk. pro Packung】

Runde Halterung
  • Mengenrabatt
Round supporter which is handy for supporting printed circuit boards, acrylic covers and other parts. Made with robust, low-cost steel.

[Features]
· From the dividing slit groove on the east side.
· Can tighten using a flathead screwdriver.
· The Phillips screw supporter can be tightened with a Phillips screwdriver which is convenient (M4-M5).
· The insulated supporter is a supporter with a handy metal supporter that is coated with insulating material on the supporter side.
· The upper and lower screws are not insulated

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-430P-3C

 

Teilenummer
MR-430P-3C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubenausführung Außengewinde/Innengewinde Schraubendurchmesser M4 Werkstoff/Oberflächenbehandlung 3C (Eisen, III-wertig)
Länge L(mm) 30 Außenform Rund Isolierbeschichtung NA
Anzahl mit Packungen(Stück) 50 T(mm) 8 Schraubenlochtiefe L1(mm) 10
Schraubenlochtiefe L2(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Runde Halterung, die Teilenummer ist MR-430P-3C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-430P-3C.

Technischer Support