Duracon Halterung, rund, Stecker und Buchse【50 Stk. pro Packung】

Duracon Halterung, rund, Stecker und Buchse
  • Mengenrabatt
Useful for supporting printed circuit boards, acrylic covers and other parts. Duracon round male and female screws with excellent insulation.

[Features]
· Duracon is lightweight with a specific gravity 1/6th of brass.
· Duracon has superior electrical characteristics and can withstand voltages of up to 18 kV/mm.
· Supporter BR type male screw part (nickel plated) is press fit secured in Duracon and so demonstrates considerable strength

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BR-408E
BR-420E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Schraubenlochtiefe L1
(mm)

39.13 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

83.8

44.88 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2015.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubenausführung Außengewinde/Innengewinde Schraubendurchmesser M4 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Duracon®
Außenform Rund Anzahl mit Packungen(Stück) 50

Technischer Support