• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bolzenendplatte für Klemmenblock, Multi-Rail-Typ

Bolzenendplatte für Klemmenblock, Multi-Rail-Typ
  • Mengenrabatt
An end plate for multi-rail type stud terminal blocks.

[Features]
· Use at the end point of assembled terminal units.
· If two plates are used with one at both ends, it can also be used as a seal stopper.
· A single plate can also be used on one side by folding the seal retainer protruding parts with a pair of round nose pliers or similar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TXWA20

Teilenummer
TXWA20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.78 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kompatibles Produkt TXW200 / TXW200D Dicke (1 Satz)(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenendplatte für Klemmenblock, Multi-Rail-Typ, die Teilenummer ist TXWA20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TXWA20.

Technischer Support