Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Ideal for use as copper bar support block for branching.
[Features] · Ideal for use as copper bar support block for branching or busbars. · The stud is made of rust-resistant zinc plated iron and firmly holds busbars and branching copper bars. · The base part is a phenol resin (UL94HB equivalent) molding, and therefore extremely tough. · The stud has a powerful rotation stopping structure, preventing idling. · Nuts and spring washers for tightening are included. · Used for support. Therefore, cannot be energized.