Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften