Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60411 |
60412 |
60413 |
60414 |
60415 |
60416 |
60417 |
60418 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension G | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 30 | 54 | ||
8.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 30 | 72 | ||
10.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 30 | 90 | ||
13.88 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 30 | 108 | ||
9.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 40 | 68 | ||
11.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 40 | 92 | ||
13.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 40 | 116 | ||
15.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 40 | 140 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften