Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20902 |
20903 |
20904 |
20905 |
20906 |
20907 |
20908 |
20909 |
20910 |
20911 |
20912 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 10,5 | 14 | ||
0.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 13 | 17 | ||
0.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 14 | 19 | ||
0.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | 14 | 19 | ||
1.17 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 15,5 | 24 | ||
1.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 15,5 | 24 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 15,5 | 24 | ||
2.20 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11 | 17,5 | 30 | ||
2.10 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11 | 17,5 | 30 | ||
2.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11,5 | 18,5 | 36 | ||
3.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | 11,5 | 18,5 | 36 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften