Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40501 |
40502 |
40503 |
40504 |
40505 |
40506 |
40507 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension G | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | - | ||
1.22 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 10 | ||
1.72 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 13 | ||
2.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 17 | ||
4.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 21 | ||
5.67 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/4 | 25 | ||
9.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1 | 30 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften