Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R40303
Dimension G | G1/4 | Dimension SW(mm) | 13 | Betriebstemperatur(°C) | max. +150 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank | Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Sie befinden sich auf der Seite für Standardverschraubungen Typ100, L-Stück konisch 118 blank, die Teilenummer ist R40303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R40303.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften