Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30450 |
30452 |
30453 |
30454 |
30455 |
30456 |
30457 |
30458 |
30459 |
30460 |
30461 |
30462 |
30465 |
30466 |
30468 |
30469 |
30470 |
30471 |
30472 |
30473 |
30474 |
30475 |
30476 |
30477 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension G | Dimension H (mm) | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | 4 | 8 | ||
0.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 6 | 12 | ||
0.47 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 8 | 14 | ||
0.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 6 | 12 | ||
0.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 8 | 14 | ||
0.63 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 6 | 12 | ||
1.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 9 | 19 | ||
1.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 10 | 22 | ||
0.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 8 | 14 | ||
0.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 6 | 12 | ||
0.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 8 | 14 | ||
1.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 9 | 19 | ||
0.67 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 8 | 14 | ||
0.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 9 | 19 | ||
0.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 6 | 12 | ||
0.50 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 8 | 14 | ||
0.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 9 | 19 | ||
0.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 9 | 19 | ||
1.07 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 10 | 22 | ||
0.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 9 | 19 | ||
1.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 10 | 22 | ||
2.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/4 | 11 | 30 | ||
1.27 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 10 | 22 | ||
2.63 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/4 | 11 | 30 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension H(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften