Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
50001 |
50002 |
50003 |
50004 |
50005 |
50006 |
50007 |
50008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 9 | ||
1.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | ||
1.33 € | 10 | 4 Arbeitstage | 13 | ||
1.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 17 | ||
2.80 € | 10 | 4 Arbeitstage | 21 | ||
4.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | 25 | ||
7.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | 30 | ||
0.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften