Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
50201 |
50202 |
50203 |
50204 |
50205 |
50206 |
50207 |
50208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension G | Dimension SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | 9 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 10 | ||
1.33 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 13 | ||
1.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 17 | ||
2.67 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | 21 | ||
4.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/4 | 25 | ||
7.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1 | 30 | ||
0.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 10 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Messing vernickelt bzw. blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 262 |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension G
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften