Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A, Zuluft drosselbar, ipso 052

Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A, Zuluft drosselbar, ipso 052
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
205201
205204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)

8.92 €

1 4 Arbeitstage 4

8.92 €

1 4 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimension G M5 Dimension ØB(mm) 9 Dimension H(mm) 4
Dimension SW(mm) 6 Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar
Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support