• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A, Zuluft drosselbar, STX 028 Edelstahl

Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A, Zuluft drosselbar, STX 028 Edelstahl
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304701-ES
304702-ES
304705-ES
304706-ES
304707-ES
304708-ES
304714-ES
304801-ES
304802-ES
304805-ES
304806-ES
304807-ES
304808-ES
304814-ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

141.92 €

1 4 Arbeitstage 4M53,78

48.58 €

1 4 Arbeitstage 4G1/8714

48.75 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8714

52.27 €

1 4 Arbeitstage 6G1/4817

52.57 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8714

56.97 €

1 4 Arbeitstage 8G1/4817

145.15 €

1 4 Arbeitstage 6M53,78

141.92 €

1 4 Arbeitstage 4M53,78

48.58 €

1 4 Arbeitstage 4G1/8714

48.75 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8714

52.27 €

1 4 Arbeitstage 6G1/4817

52.57 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8714

56.97 €

1 4 Arbeitstage 8G1/4817

145.15 €

1 4 Arbeitstage 6M53,78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support