• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Funktionsverschraubungen, Rückschlagverschraubung

Funktionsverschraubungen, Rückschlagverschraubung
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
203301
203302
203307
203308
203309
203310
203312
203313
203315
203317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

6.28 €

1 4 Arbeitstage 4M58429

6.28 €

1 4 Arbeitstage 4G1/8133511

6.28 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8133913

6.48 €

1 4 Arbeitstage 6G1/4163814

6.57 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8133815

6.78 €

1 4 Arbeitstage 8G1/4164016

11.73 €

1 4 Arbeitstage 10G1/41642,518

12.45 €

1 4 Arbeitstage 10G3/82042,518

13.67 €

1 4 Arbeitstage 12G1/2254622

14.68 €

1 4 Arbeitstage 14G1/22552,525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support