Funktionsverschraubungen. Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar, Typ A, Zuluft drosselbar, ipso 045

Funktionsverschraubungen. Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar, Typ A, Zuluft drosselbar, ipso 045
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204502
204505
204506
204507
204508
204510
204514
204602
204605
204606
204607
204608
204610
204614
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

6.68 €

1 4 Arbeitstage 4G1/8136,59

6.68 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8136,59

7.28 €

1 4 Arbeitstage 6G1/417812

6.68 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8136,59

7.28 €

1 4 Arbeitstage 8G1/417812

7.60 €

1 4 Arbeitstage 10G1/417812

8.00 €

1 4 Arbeitstage 12G1/417812

6.68 €

1 4 Arbeitstage 4G1/8136,59

6.68 €

1 4 Arbeitstage 6G1/8136,59

7.28 €

1 4 Arbeitstage 6G1/417812

6.68 €

1 4 Arbeitstage 8G1/8136,59

7.28 €

1 4 Arbeitstage 8G1/417812

7.60 €

1 4 Arbeitstage 10G1/417812

8.00 €

1 4 Arbeitstage 12G1/417812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support