Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Ringstück Typ A Zuluft drosselbar ipso 028

Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Ringstück Typ A Zuluft drosselbar ipso 028
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304701
304702
304704
304705
304706
304707
304708
304709
304710
304711
304712
304713
304714
304801
304802
304804
304805
304806
304807
304808
304809
304810
304811
304812
304813
304814
304901
304902
304904
304905
304906
304907
304908
304909
304910
304914
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

8.30 €

1 4 Arbeitstage 4M5SW948

6.68 €

1 4 Arbeitstage 4G1/814514

6.68 €

1 4 Arbeitstage 5G1/814514

6.68 €

1 4 Arbeitstage 6G1/814514

7.28 €

1 4 Arbeitstage 6G1/418617

6.68 €

1 4 Arbeitstage 8G1/814514

7.28 €

1 4 Arbeitstage 8G1/418617

17.92 €

1 4 Arbeitstage 8G3/8216,520

7.60 €

1 4 Arbeitstage 10G1/418617

17.92 €

1 4 Arbeitstage 10G3/8216,520

17.92 €

1 4 Arbeitstage 12G3/8216,520

8.00 €

1 4 Arbeitstage 12G1/418617

8.30 €

1 4 Arbeitstage 6M5SW948

8.30 €

1 4 Arbeitstage 4M5SW948

6.68 €

1 4 Arbeitstage 4G1/814514

6.68 €

1 4 Arbeitstage 5G1/814514

6.68 €

1 4 Arbeitstage 6G1/814514

7.28 €

1 4 Arbeitstage 6G1/418617

6.68 €

1 4 Arbeitstage 8G1/814514

7.28 €

1 4 Arbeitstage 8G1/418617

17.92 €

1 4 Arbeitstage 8G3/8216,520

7.60 €

1 4 Arbeitstage 10G1/418617

17.92 €

1 4 Arbeitstage 10G3/8216,520

17.92 €

1 4 Arbeitstage 12G3/8216,520

8.00 €

1 4 Arbeitstage 12G1/418617

8.30 €

1 4 Arbeitstage 6M5SW948

8.30 €

1 4 Arbeitstage 4M5SW948

6.68 €

1 4 Arbeitstage 4G1/814514

6.68 €

1 4 Arbeitstage 5G1/814514

6.68 €

1 4 Arbeitstage 6G1/814514

7.28 €

1 4 Arbeitstage 6G1/418617

6.68 €

1 4 Arbeitstage 8G1/814514

7.28 €

1 4 Arbeitstage 8G1/418617

17.92 €

1 4 Arbeitstage 8G3/8216,520

7.60 €

1 4 Arbeitstage 10G1/418617

8.30 €

1 4 Arbeitstage 6M5SW948

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support