• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Funktionsverschraubungen, Drosselventil mit Steckverschraubung und Rändelkopf, Typ C, beidseitig drosselbar

Funktionsverschraubungen, Drosselventil mit Steckverschraubung und Rändelkopf, Typ C, beidseitig drosselbar
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204101
204102
204103
204104
204105
204106
204107
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

8.47 €

1 4 Arbeitstage 4G1/814514

8.47 €

1 4 Arbeitstage 6G1/814514

8.40 €

1 4 Arbeitstage 8G1/814514

8.40 €

1 4 Arbeitstage 6G1/418617

8.60 €

1 4 Arbeitstage 8G1/418617

8.72 €

1 4 Arbeitstage 10G1/418617

9.48 €

1 4 Arbeitstage 12G1/418617

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support