Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung und Rändelkopf, Typ B, Abluft drosselbar

Funktionsverschraubungen, Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung und Rändelkopf, Typ B, Abluft drosselbar
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204001
204002
204003
204004
204005
204006
204007
204008
204011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

7.68 €

1 4 Arbeitstage 4G1/814514

7.68 €

1 4 Arbeitstage 6G1/814514

7.68 €

1 4 Arbeitstage 8G1/814514

8.40 €

1 4 Arbeitstage 6G1/418617

8.40 €

1 4 Arbeitstage 8G1/418617

8.72 €

1 4 Arbeitstage 10G1/418617

9.20 €

1 4 Arbeitstage 12G1/418617

42.40 €

1 4 Arbeitstage 8G3/8217,520

43.38 €

1 4 Arbeitstage 10G3/8217,520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support