Funktionsverschraubungen, Rückschlagventil pneumatisch entsperrbar mit Handbetätigung

Funktionsverschraubungen, Rückschlagventil pneumatisch entsperrbar mit Handbetätigung
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204913
204915
204916
204917
204918
204919
204920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

18.05 €

1 4 Arbeitstage G1/814614

18.05 €

1 4 Arbeitstage G1/814614

20.50 €

1 4 Arbeitstage G1/418818

18.05 €

1 4 Arbeitstage G1/814614

20.50 €

1 4 Arbeitstage G1/418818

21.08 €

1 4 Arbeitstage G1/418818

21.45 €

1 4 Arbeitstage G1/418818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support