• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Funktionsverschraubungen, Rückschlagventil, pneumatisch entsperrbar, ipso 048

Funktionsverschraubungen, Rückschlagventil, pneumatisch entsperrbar, ipso 048
– Drossel- und Rückschlagventile mit verschiedenen Schlauchanschlussmöglichkeiten
– Drosselventile aus Messing, Aluminium und Kunststoff
– für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
204813
204815
204816
204817
204818
204819
204820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

13.32 €

1 4 Arbeitstage 14614

13.32 €

1 4 Arbeitstage 14614

14.27 €

1 4 Arbeitstage 18818

13.52 €

1 4 Arbeitstage 14614

14.57 €

1 4 Arbeitstage 18818

14.75 €

1 4 Arbeitstage 18818

15.03 €

1 4 Arbeitstage 18818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10 / 0 bis +70 Betriebsdruck max. 10bar / 0,2 bis 10bar / 0,3 bis 10bar Werkstoffe Körper, Messing, Vernickelung (Ms58) / Körper, Kunststoff / Körper, aluminium / O-Ring, NBR / Abdichtung, Kunststoff / Membran, Kunststoff
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN ISO 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft

Technischer Support