• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reparatursatz (K0653)

Reparatursatz (K0653)
· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen

· Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen

· Leichter und schneller Einbau

· Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0653.01

Teilenummer
K0653.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

410.31 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Enthaltene Gewindeeinsätze Innengewinde M5 / M6 / M8 / M8X1 / M10 / M10X1.25 / M12 / M12X1.25 Enthaltene Gewindeeinsätze Außengewinde M8 / M10X1.25 / M12X1.25 / M12X1.25 / M14X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M16X1.5
Länge der Einsätze(mm) 8 / 10 / 12 / 12 / 14 / 14 / 16 / 16 Anzahl der Einsätze 8 / 8 / 6 / 6 / 4 / 4 / 3 / 3 Anzahl Einbauwerkzeug 1 / 1 / 1 / - / 1 / - / 1 / -
Bestellnummer Gewindeeinsatz K0398.05 / K0398.06 / K0398.08 / K0398.08X1 / K0398.10 / K0398.10X125 / K0398.12 / K0398.12X125

Sie befinden sich auf der Seite für Reparatursatz (K0653), die Teilenummer ist K0653.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0653.01.

Technischer Support